Maillets SU­PER­CRAFT
avec manche en tube d'acier incassableet et ergonomique, antidérapante

EH 3377.

Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l’utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Les embouts interchangeables offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives.

Cette version comporte un manche en tube d'acier incassable ainsi qu’une poignée en caoutchouc antidérapante et ergonomique. 

Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s’échapper, même à sollicitation maximale.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

  • Sans rebond, pour des frappes très puissantes.
  • Silencieux et ménageant les articulations.
  • Embouts en nylon spécial d’une résistance maximale.
  • Manche en tube d'acier incassable et poignée en caoutchouc ergonomique, antidérapante
  • Entièrement mécano-soudé
  • Embouts interchangeables.
  • Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion.
  • Disponible de la taille D25mm à D70mm

Domaine d'application

Positionnement de pièce, montage de pièces à usiner acutangulées, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'usine, travaux de maintenance, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion, travaux de la tôle, pour les travaux de force, pose de charpentes

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
385 g
Numéro d’article:
3377.025
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 270 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 270 mm x 110 mm x 26,5 mm
  • Poids: 385 g
  • GTIN: 4030618301677
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
585 g
Numéro d’article:
3377.030
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 295 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 295 mm x 110 mm x 32 mm
  • Poids: 585 g
  • GTIN: 4030618301684
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
690 g
Numéro d’article:
3377.035
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 300 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 300 mm x 110 mm x 37 mm
  • Poids: 690 g
  • GTIN: 4030618301691
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
805 g
Numéro d’article:
3377.040
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 305 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 305 mm x 115 mm x 40 mm
  • Poids: 805 g
  • GTIN: 4030618301707
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
935 g
Numéro d’article:
3377.045
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 310 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 310 mm x 120 mm x 45 mm
  • Poids: 935 g
  • GTIN: 4030618301714
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1150 g
Numéro d’article:
3377.050
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 315 mm x 120 mm x 50 mm
  • Poids: 1150 g
  • GTIN: 4030618301721
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1750 g
Numéro d’article:
3377.060
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 145 mm x 60 mm
  • Poids: 1750 g
  • GTIN: 4030618301738
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
2250 g
Numéro d’article:
3377.070
Maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 335 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 335 mm x 150 mm x 70 mm
  • Poids: 2250 g
  • GTIN: 4030618301745
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique

Embouts

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • amortit le bruit
  • très grande force de frappe
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3377. Maillets SUPERCRAFT – avec manche en tube d'acier incassableet et ergonomique, antidérapante
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SUPERCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.