Maillets SE­CU­RAL
tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires

EH 3380.

Grâce à ses embouts rectangulaires, le maillet SECURAL est un véritable spécialiste pour les angles et les arêtes.

Les embouts en polyuréthane de dureté moyenne sont interchangeables. Le rapport entre la masse de la tête de marteau et la masse de grenaille, en liaison avec les caractéristiques de suspension des surfaces d’impact, est parfaitement coordonné et donne un effet anti-rebond maximisé. Il permet un travail qui soulage les articulations tout en donnant une très grande force de frappe.

Le boîtier soudé en longueur donne une liaison totalement incassable entre la tête de marteau et le manche.

Ce produit est disponible en deux tailles :680g avec des surfaces d'impact de 30 x 40mm et 1 000g avec des surfaces d'impact de 35 x 45mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embouts rectangulaires interchangeables en polyuréthane de dureté moyenne.
  • Possibilité de travailler en silence et sans aucun rebond.
  • Très grande force de frappe pour un faible poids.
  • Connexion totalement incassable entre la tête de marteau et le manche grâce au boîtier soudé en longueur.
  • Disponible en deux tailles : 680g avec des surfaces d'impact de 30 x 40mm et 1 000g avec des surfaces d'impact de 35 x 45mm.

Domaine d'application

Pose de parquet/stratifié, construction de fenêtres/portes, construction à sec, construction de meubles, menuiserie, travail de la tôle, positionnement et assemblage de pièces, travaux de réparation, percées d'ouverture

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Lon­gueur x Lar­geur [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Lon­gueur x Lar­geur [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
Numéro d’article:
3380.040
Maillets SECURAL
  • Longueur x Largeur: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • Poids: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Lon­gueur x Lar­geur [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Numéro d’article:
3380.045
Maillets SECURAL
  • Longueur x Largeur: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Poids: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Version

  • bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique

Embouts

  • Polyurethane, jaune, rectangulaire
  • mi-dur
  • amortit le bruit
  • absorbeur de chocs
  • résistantes
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3380. Maillets SECURAL – tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SECURAL
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.