Marteau de serrurier ou à embouts souples - grâce au FERROPLEX 2-in-1 vous aurez tout le temps les 2. la tête est fabriquée avec de l'acier traité tandis que la partie interchangeable est faite de polyamide extrudé.
Un tube en acier de précision extrudé, associé à un patin en caoutchouc absorbant, forme la poignée du marteau, qui ne se détachera jamais de la tête grâce à un emboîtement en force. Un anneau rouge marque la ligne de séparation entre la partie dure et la partie souple de l'outil. Cet outil combiné est disponible dans des diamètres de 30 et 35 mm.
Ses attributs singuliers font du FERROPLEX 2-en-1 le choix idéal pour une utilisation en tant que marteau tout usage lors de travaux de montage effectués à la fois par des hommes à tout faire et des utilisateurs professionnels du commerce et de l'industrie. C'est en outre un complément parfait à toute trousse à outils et un must-have virtuel pour tout artisan sérieux en raison de son poids minime et de son encombrement minimal.