EH 3408.
La série 3408 de Halder propose des jets extracteurs en trois tailles : D10mm, D12mm et D15mm.
Ces petits auxiliaires sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeables, très résistantes à l’usure, qui ne s’écaillent pas. Ils permettent ainsi un travail très sûr et délicat avec un marteau en acier.
Caractéristiques du produit :
Travaux de montage / de réparation / d'entretien dans un environnement à accessibilité limitée, automobiles et utilitaires
Votre sélection a donné lieu à 3 résultats
Autres détails
Embouts
Embouts nylon interchangeable
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.