3508.050 - Embout SUPERCRAFT pour maillet SUPERCRAFT

Les embouts en nylon (série 3508) sont très durs avec une dureté d’environ 73 Shore D. Ces embouts en polyamide blanc offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives. Ils résistent aux forces de frappe élevées des maillets sans rebond. De plus, Ils sont également résistants à l'huile et à la graisse et sont utilisés pour maillets SUPERCRAFT, marteaux SUPERCRAFT, poinçons et massettes.

Ces embouts sont disponibles de la taille D10mm à D100mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout SUPERCRAFT nylon (polyamide).
  • Blanc.
  • Dur.
  • Très résistant à l'usure.
  • Pas d'écaillage même à des températures négatives.
  • Résistant à l’huile et à la graisse.
  • Disponible de la taille D10mm à D100mm.

Cet article 3508.050 - Embout SUPERCRAFT pour maillet SUPERCRAFT / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bout pour mas­sette (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Numéro d’article:
3508.050
Embout SUPERCRAFT pour maillet SUPERCRAFT
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Poids: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • amortit le bruit
  • très grande force de frappe
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3508.050
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.