Cale

EH 3688.

Cette cale aux dimensions Lg200mm, L140mm et H40mm, d'un poids de 1 065g; est fabriquée dans un plastique spécial résistant, durable et de dureté moyenne.

La cale permet de répartir la force de frappe ponctuelle du marteau ou de la tête de pied-de-biche sur une surface plane et de compenser les différences de niveau. Cela permet des transitions régulières entre les dalles, les bordures de pelouses ou de trottoir (pour éviter de trébucher). De plus, cela permet de compacter le support et d’éviter ainsi un affaissement ultérieur. Les surfaces des pierres et des dalles sont protégées contre les dommages.

La cale sert également de support solide pour d’autres activités, p. ex. pour les travaux de capitonnage.

Caractéristiques du produit :

  • En plastique spécial résistant, durable, de dureté moyenne.
  • Permet de répartir une force de frappe ponctuelle sur une surface et de compenser des différences de niveau pour des transitions régulières.
  • Support pratique et robuste.
  • Dimensions : Lg200mm, L140mm et H40mm.
  • Poids : 1 065g.

Domaine d'application

Construction de routes/de chemins/d'espaces verts

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Lon­gueur x Lar­geur x Hau­teur [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Lon­gueur x Lar­geur x Hau­teur [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Numéro d’article:
3688.001
Cale
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Poids: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90
vers la vue d'article

Matières

  • plastique spécial
  • résistantes
  • durable

Notes

Unité d'emballage 10 pièces (quantité de commande en pièces)

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3688. Cale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.