EH 1586.
L'élément de combinaison permet de brider/sécuriser la pièce de 3 manières :
Le mode flottant est utilisé pour mettre en butée et brider des points de bridage supplémentaires.
Les mâchoires se déplacent dans un mouvement synchrone. L'axe médian de la pièce reste inchangé même si les diamètres extérieurs changent.
Dans ce mode, une mâchoire est fermement fixée au tasseau. La seconde mâchoire reste mobile.
Votre sélection a donné lieu à 1 résultats
Autres détails
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage