Mors de ser­rage à coin lisses / striés, M8

EH 23250.

En serrant la vis de serrage, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe. Les déplacements sont les suivants : pour M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mâchoire striée, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Numéro d’article:
23250.0501
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • mâchoire striée, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Poids: 206 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
mâchoire plane, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Numéro d’article:
23250.0502
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • mâchoire plane, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin
Ver­sion:
mâchoire plane et striée
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Numéro d’article:
23250.0503
CAO
Documents
Mors de serrage à coin
  • mâchoire plane et striée – croquis 3
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Mors de serrage à coin

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, naturel

Vis

  • acier traité, revenu, qualité 12.9

Ressort

  • fil d'acier à ressort

Mâchoires

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni

Notes

Mors de serrage avec anti-retournement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23250. Mors de serrage à coin – lisses / striés, M8
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.