23250.0502 - Mors de serrage à coin
lisses / striés, M8

En serrant la vis de serrage, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe. Les déplacements sont les suivants : pour M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Cet article 23250.0502 - Mors de serrage à coin lisses / striés, M8 / mâchoire plane, sur les deux faces () est une variante du groupe d’articles Mors de ser­rage à coin lisses / striés, M8 (EH 23250. )

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mâchoire plane, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Numéro d’article:
23250.0502
Documents
Mors de serrage à coin
  • mâchoire plane, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Poids: 200 g
Mors de serrage à coin

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, naturel

Vis

  • acier traité, revenu, qualité 12.9

Ressort

  • fil d'acier à ressort

Mâchoires

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni

Notes

Mors de serrage avec anti-retournement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23250.0502
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.