1586.072 - Butées
face plane

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
lisse, sur les deux faces / version haute
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
Numéro d’article:
1586.072
Documents
Butées
  • lisse, sur les deux faces / version haute – croquis 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • Poids: 1601 g
Butées

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.072
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.