Butées face plane

EH 1586.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
lisse, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.070
CAO
Documents
Butées
  • lisse, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 395 g
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
lisse, sur les deux faces / largeur réduite
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.071
CAO
Documents
Butées
  • lisse, sur les deux faces / largeur réduite – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 324 g
  • h2: 6,4 mm
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
lisse, sur les deux faces / version haute
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
Numéro d’article:
1586.072
CAO
Documents
Butées
  • lisse, sur les deux faces / version haute – croquis 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • Poids: 1601 g
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
un côté strié et un côté lisse
cro­quis:
4
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.073
CAO
Documents
Butées
  • un côté strié et un côté lisse – croquis 4
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • l3: 2 mm
  • Poids: 407 g
  • h2: 13,4 mm
vers la vue d'article
Butées

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé

Embouts

  • carbure
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1586. Butées – face plane
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.