1621.700 - Equerres de renfort

Sys­tème
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
1621.700
Documents
Equerres de renfort
  • Système: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Nombre de taraudages: 6
  • Poids: 3642 g
Equerres de renfort

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée, rectifiée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1621.700
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.