Equerres de ren­fort

EH 1520.400 - EH 1621.700

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
1520.400
CAO
Documents
Equerres de renfort
  • Système: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Nombre de taraudages: 4
  • Poids: 1688 g
vers la vue d'article
Equerres de renfort
Sys­tème:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
1520.500
CAO
Documents
Equerres de renfort
  • Système: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Nombre de taraudages: 6
  • Poids: 2167 g
vers la vue d'article
Equerres de renfort
Sys­tème:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
1621.600
CAO
Documents
Equerres de renfort
  • Système: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Nombre de taraudages: 4
  • Poids: 3121 g
vers la vue d'article
Equerres de renfort
Sys­tème:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
1621.700
CAO
Documents
Equerres de renfort
  • Système: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Nombre de taraudages: 6
  • Poids: 3642 g
vers la vue d'article
Equerres de renfort

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée, rectifiée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1520.400 - EH 1621.700 Equerres de renfort
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.