Blocs en V

EH 1548.100 - EH 1648.100

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
78 mm
h1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
12 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
148 mm
Numéro d’article:
1548.100
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: L12
  • l1: 78 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 115 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 148 mm
  • Poids: 1249 g
vers la vue d'article
Blocs en V
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
Numéro d’article:
1648.100
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • Poids: 1451 g
vers la vue d'article
Blocs en V

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1548.100 - EH 1648.100 Blocs en V
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.