1203.300 - Plateaux de base
V70eco, pour palettes selon DIN 55201

Dans le but d'un développement continu, les éléments de bridage V70eco sont la solution optimisée grâce au très bon rapport qualité/prix, de plus elles sont complètement compatibles à notre système modulaire existant V70.

  • Alésages de positionnement en H6 et rainures en H8
  • Positionnement du plateau de base sur la table de machine avec alésages de positionnement ou rainure de centrage
  • Alésages de fixation pour entre-axes de 100 mm 
  • Acier trempé

Options (délai supplémentaire de 10 jours ouvrables) :

a) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 63 mm

b) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 125 mm

c) Positionnement sur machine par butées externes

d) Bagues de serrage pour système point zéro

Cet article 1203.300 - Plateaux de base V70eco, pour palettes selon DIN 55201 / () est une variante du groupe d’articles Pla­teaux de base V70eco, pour palettes selon DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion)
Nombre de rai­nure en T
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion):
4
Nombre de rai­nure en T:
5 x 7
Numéro d’article:
1203.300
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de bagues de serrage système point zéro (option): 4
  • Nombre de rainure en T: 5 x 7
  • Poids: 77 kg
Plateaux de base

Matières

  • acier à outil, à haute résistance

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1203.300
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.