EH 1200.700 - EH 1203.500
Dans le but d'un développement continu, les éléments de bridage V70eco sont la solution optimisée grâce au très bon rapport qualité/prix, de plus elles sont complètement compatibles à notre système modulaire existant V70.
Options (délai supplémentaire de 10 jours ouvrables) :
a) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 63 mm
b) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 125 mm
c) Positionnement sur machine par butées externes
d) Bagues de serrage pour système point zéro
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Autres détails
Réalisations spéciales sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.