Plaques de base avec accessoires

EH 1104.300 - EH 1104.500

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Sys­tème

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
Numéro d’article:
1104.300
CAO
Documents
Plaques de base
  • Système: V70
  • Poids: 42 kg
vers la vue d'article
Plaques de base
Sys­tème:
V70
Numéro d’article:
1104.400
CAO
Documents
Plaques de base
  • Système: V70
  • Poids: 53 kg
vers la vue d'article
Plaques de base
Sys­tème:
V70
Numéro d’article:
1104.500
CAO
Documents
Plaques de base
  • Système: V70
  • Poids: 108 kg
vers la vue d'article
Plaques de base

Matières

  • fonte grise GG
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1104.300 - EH 1104.500 Plaques de base – avec accessoires
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.