1701.260 - Mors de base
doux

  • Mors en acier de cémentation
  • Pour concevoir ses propres mors spécifiques
  • Vis de fixation à commander séparément (réf. art. 1701.300)
  • Fournis par paire

Cet article 1701.260 - Mors de base doux / () est une variante du groupe d’articles Mors de base doux (EH 1701.)

Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
1701.260
Documents
Mors de base
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • Poids: 1900 g
Mors de base

Matières

  • acier à outil
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1701.260
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.