1703.420 - Cimblots d'appui

  • 5 hauteurs d'appui différentes
  • Pour le nivellement de la pièce sur la glissière
  • Rectifiées avec précision

Cet article 1703.420 - Cimblots d'appui / () est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui (EH 1703.)

h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
h [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
1703.420
Documents
Cimblots d'appui
  • h: 34 mm
  • Poids: 16 g
Cimblots d'appui

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1703.420
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.