Cim­blots d'ap­pui

EH 1703.

  • 5 hauteurs d'appui différentes
  • Pour le nivellement de la pièce sur la glissière
  • Rectifiées avec précision

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
h [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
1703.400
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • h: 23 mm
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
h [mm]:
29 mm
Numéro d’article:
1703.410
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • h: 29 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
h [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
1703.420
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • h: 34 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
1703.430
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • h: 43 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
h [mm]:
48 mm
Numéro d’article:
1703.440
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • h: 48 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1703. Cimblots d'appui
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.