Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 36 résultats
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 1680 N/mm
Charge admissible max.: 1680 N
Course: 1 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 548 N/mm
Charge admissible max.: 1233 N
Course: 2,25 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 212 N/mm
Charge admissible max.: 850 N
Course: 4 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 1500 N/mm
Charge admissible max.: 1500 N
Course: 1 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 19 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 704 N/mm
Charge admissible max.: 1760 N
Course: 2,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 26 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 230 N/mm
Charge admissible max.: 920 N
Course: 4 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 3600 N/mm
Charge admissible max.: 3600 N
Course: 1 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 1223 N/mm
Charge admissible max.: 3670 N
Course: 3 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 500 N/mm
Charge admissible max.: 2500 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 77 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 1460 N/mm
Charge admissible max.: 1460 N
Course: 1 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 71 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 2016 N/mm
Charge admissible max.: 6050 N
Course: 3 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 99 g
vers la vue d'article
Version:
avec trou traversant et pad adhésif
Autres détails
avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Raideur R: 616 N/mm
Charge admissible max.: 3700 N
Course: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 149 g
vers la vue d'article
Matières
Rondelle d'appui
acier, zingué par galvanisation, passivé
Corps
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – version basse
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.