Tam­pons butée ca­ou­tchouc version basse

EH 25150.

Pour un palier élastique, amortissant et atténuant le bruit. Protègent également les surfaces. Les tampons butée caoutchouc peuvent aussi être utilisés comme rondelle d’écartement et de pied.

La dureté est de 70 ±5° Shore A.

Votre sélection a donné lieu à 36 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25150.1119
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 282 N/mm
  • Charge admissible max.: 480 N
  • Course: 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
25150.1120
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 213 N/mm
  • Charge admissible max.: 373 N
  • Course: 1,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
25150.1121
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 68 N/mm
  • Charge admissible max.: 240 N
  • Course: 3,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25150.1125
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 1870 N/mm
  • Charge admissible max.: 1870 N
  • Course: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
25150.1126
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 349 N/mm
  • Charge admissible max.: 698 N
  • Course: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
25150.1127
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 135 N/mm
  • Charge admissible max.: 540 N
  • Course: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
25150.1132
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 1680 N/mm
  • Charge admissible max.: 1680 N
  • Course: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25150.1133
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 548 N/mm
  • Charge admissible max.: 1233 N
  • Course: 2,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25150.1134
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 212 N/mm
  • Charge admissible max.: 850 N
  • Course: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
25150.1138
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 1500 N/mm
  • Charge admissible max.: 1500 N
  • Course: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
25150.1139
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 704 N/mm
  • Charge admissible max.: 1760 N
  • Course: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25150.1140
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 230 N/mm
  • Charge admissible max.: 920 N
  • Course: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25150.1150
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 3600 N/mm
  • Charge admissible max.: 3600 N
  • Course: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25150.1151
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 1223 N/mm
  • Charge admissible max.: 3670 N
  • Course: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25150.1152
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 500 N/mm
  • Charge admissible max.: 2500 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25150.1164
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 1460 N/mm
  • Charge admissible max.: 1460 N
  • Course: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25150.1165
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 2016 N/mm
  • Charge admissible max.: 6050 N
  • Course: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
25150.1166
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant – croquis 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 616 N/mm
  • Charge admissible max.: 3700 N
  • Course: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant et pad adhésif
cro­quis:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25150.1219
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 282 N/mm
  • Charge admissible max.: 480 N
  • Course: 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant et pad adhésif
cro­quis:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
25150.1220
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 213 N/mm
  • Charge admissible max.: 373 N
  • Course: 1,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant et pad adhésif
cro­quis:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
25150.1221
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 68 N/mm
  • Charge admissible max.: 240 N
  • Course: 3,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant et pad adhésif
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25150.1225
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 1870 N/mm
  • Charge admissible max.: 1870 N
  • Course: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant et pad adhésif
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
25150.1226
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 349 N/mm
  • Charge admissible max.: 698 N
  • Course: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 9,3 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec trou traversant et pad adhésif
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
25150.1227
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec trou traversant et pad adhésif – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Raideur R: 135 N/mm
  • Charge admissible max.: 540 N
  • Course: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Corps

  • NBR
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – version basse
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.