25151.0132 - Tampons butée caoutchouc-silicone
coniques

En raison de la grande pureté du matériau, ce modèle convient à tous les domaines d’application avec des exigences d’hygiène élevées (industrie alimentaire, par exemple).

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

Les tampons butée en caoutchouc-silicone ont une plage de températures d’utilisation supérieure aux tampons butée en caoutchouc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Cet article 25151.0132 - Tampons butée caoutchouc-silicone coniques / avec filetage (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Tam­pons butée ca­ou­tchouc-si­li­cone coniques (EH 25151.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0132
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 760 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 30 g
Tampons butée caoutchouc-silicone

Matières

Rondelle d'appui

  • inox 1.4301

Corps

  • caoutchouc-silicone

Vis

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25151.0132
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.