Tam­pons butée ca­ou­tchouc-si­li­cone coniques

EH 25151.

En raison de la grande pureté du matériau, ce modèle convient à tous les domaines d’application avec des exigences d’hygiène élevées (industrie alimentaire, par exemple).

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

Les tampons butée en caoutchouc-silicone ont une plage de températures d’utilisation supérieure aux tampons butée en caoutchouc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25151.0019
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Raideur R: ~ 63 N/mm
  • Charge admissible max.: 250 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
25151.0025
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 6 mm
  • Raideur R: ~ 90 N/mm
  • Charge admissible max.: 460 N
  • Course: ~ 5,1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
25151.0032
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 760 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
25151.0038
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Raideur R: ~ 113 N/mm
  • Charge admissible max.: 900 N
  • Course: ~ 8 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
25151.0050
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 10 mm
  • Raideur R: ~ 148 N/mm
  • Charge admissible max.: 1580 N
  • Course: ~ 10,7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0119
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 63 N/mm
  • Charge admissible max.: 250 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0120
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 63 N/mm
  • Charge admissible max.: 250 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0121
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 63 N/mm
  • Charge admissible max.: 250 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0125
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 90 N/mm
  • Charge admissible max.: 460 N
  • Course: ~ 5,1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0126
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 90 N/mm
  • Charge admissible max.: 460 N
  • Course: ~ 5,1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0127
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 90 N/mm
  • Charge admissible max.: 460 N
  • Course: ~ 5,1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0132
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 760 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0133
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 760 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0134
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 760 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0138
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 113 N/mm
  • Charge admissible max.: 900 N
  • Course: ~ 8 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0139
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 113 N/mm
  • Charge admissible max.: 900 N
  • Course: ~ 8 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0140
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 113 N/mm
  • Charge admissible max.: 900 N
  • Course: ~ 8 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0150
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 148 N/mm
  • Charge admissible max.: 1580 N
  • Course: ~ 10,7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0151
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 148 N/mm
  • Charge admissible max.: 1580 N
  • Course: ~ 10,7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0152
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc-silicone
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 148 N/mm
  • Charge admissible max.: 1580 N
  • Course: ~ 10,7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc-silicone

Matières

Rondelle d'appui

  • inox 1.4301

Bague taraudée

  • inox 1.4301

Corps

  • caoutchouc-silicone

Vis

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25151. Tampons butée caoutchouc-silicone – coniques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.