Ces charnières en acier inoxydable se distinguent par leur forme compacte.
Les axes de charnière sont pressés par complémentarité de forme et conviennent donc à une utilisation en cas de fortes vibrations et secousses.
Les appariements favorables des composants de la charnière et la lubrification réduisent l'usure à un minimum.
La version avec plots de centrage empêche le glissement latéral en cas de charge élevée et protège ainsi les vis de fixation contre des forces transversales inadmissibles.
Cet article 25162.0025 - Charnières inox, allongé des deux côtés / des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage (b1: 160 mm, l1: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Charnières inox, allongé des deux côtés (EH 25162.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage