Char­nières inox, allongé des deux côtés

EH 25162.

Ces charnières en acier inoxydable se distinguent par leur forme compacte.

Les axes de charnière sont pressés par complémentarité de forme et conviennent donc à une utilisation en cas de fortes vibrations et secousses.

Les appariements favorables des composants de la charnière et la lubrification réduisent l'usure à un minimum.

La version avec plots de centrage empêche le glissement latéral en cas de charge élevée et protège ainsi les vis de fixation contre des forces transversales inadmissibles.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0065
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 1, sablé mat
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 160 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0005
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 1, sablé mat
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 400 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0025
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 1, sablé mat
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 896 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0165
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 1, noir
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 160 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0105
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 1, noir
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 400 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0125
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage – croquis 1, noir
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 896 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0070
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 163 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0010
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 414 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0030
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 906 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0170
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 163 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0110
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 414 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0130
CAO
Documents
Charnières
  • des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 906 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4405, sablé mat
  • inox 1.4405, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, mat

Axe

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25162. Charnières – inox, allongé des deux côtés
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.