Char­nières inox

EH 25162.

Ces charnières en acier inoxydable se distinguent par leur forme compacte.

Les axes de charnière sont pressés par complémentarité de forme et conviennent donc à une utilisation en cas de fortes vibrations et secousses.

Les appariements favorables des composants de la charnière et la lubrification réduisent l'usure à un minimum.

La version avec plots de centrage empêche le glissement latéral en cas de charge élevée et protège ainsi les vis de fixation contre des forces transversales inadmissibles.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
sans plots de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0035
CAO
Documents
Charnières
  • sans plots de centrage – croquis 1, sablé mat
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
sans plots de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0045
CAO
Documents
Charnières
  • sans plots de centrage – croquis 1, sablé mat
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
sans plots de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0075
CAO
Documents
Charnières
  • sans plots de centrage – croquis 1, sablé mat
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 470 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
sans plots de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0135
CAO
Documents
Charnières
  • sans plots de centrage – croquis 1, noir
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
sans plots de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0145
CAO
Documents
Charnières
  • sans plots de centrage – croquis 1, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
sans plots de centrage
cro­quis:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0175
CAO
Documents
Charnières
  • sans plots de centrage – croquis 1, noir
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 470 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
avec plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0040
CAO
Documents
Charnières
  • avec plots de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
avec plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0050
CAO
Documents
Charnières
  • avec plots de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 218 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
Ver­sion:
avec plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0080
CAO
Documents
Charnières
  • avec plots de centrage – croquis 2, sablé mat
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 481 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
avec plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25162.0140
CAO
Documents
Charnières
  • avec plots de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
avec plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25162.0150
CAO
Documents
Charnières
  • avec plots de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 218 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
avec plots de centrage
cro­quis:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
25162.0180
CAO
Documents
Charnières
  • avec plots de centrage – croquis 2, noir
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Poids: 481 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4405, sablé mat
  • inox 1.4405, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, mat

Axe

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25162. Charnières – inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.