Les différents modèles couvrent de nombreuses applications nécessitant une faible charge.
Ces charnières en tôle se caractérisent par leur conception simple et leurs différentes versions :
Sans trous
Avec trous
Avec trous pour vis à tête fraisée
Sur les modèles sans trous, l'assemblage peut être réalisé par soudage ou par l’ajout d'un schéma de perçage spécifique.
Cet article 25165.1080 - Charnières allongé d'un côté / avec lisses (b1: 90 mm, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Charnières allongé d'un côté (EH 25165.)
Corps
Axe
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: