Bagues d'ar­rêt  avec adaptation pour l'intégration d'un capteur

EH 25070.

Bagues d'arrêt fendu ont une utilisation universelle, p. ex. comme les capteurs fin de course sur les tiges de piston.

Bagues d'arrêt fendu en inox avec force de blocage élevée.

Votre sélection a donné lieu à 26 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0010
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0012
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0014
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0015
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0016
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0018
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 151 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0020
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0022
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 359 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0024
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 349 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0025
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 345 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0030
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 506 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0032
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 588 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0035
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 566 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0110
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0112
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0114
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 114 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0115
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0116
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0118
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0120
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 139 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0122
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 341 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0124
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 330 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0125
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 330 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0130
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 488 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 

Matières

Vis

  • inox

Bagues d'arrêt

  • inox 1.4021
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25070. Bagues d'arrêt  – avec adaptation pour l'intégration d'un capteur
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Bagues d'arrêt 
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.