22980.0292 - Vis à œil
DIN 444, forme B

Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.

Cet article 22980.0292 - Vis à œil DIN 444, forme B / (d1: M16, l: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à œil DIN 444, forme B (EH 22980.)

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22980.0292
Documents
Vis à œil
  • acier traité
  • d1: M16
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s: 17 mm
  • Poids: 128 g
Vis à œil

Matières

  • acier traité, qualité 8.8, noir

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22980.0292
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.