Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 74 résultats
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
acier traité
d1 : M10
l: 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Poids: 67 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
acier traité
d1 : M10
l: 120 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Poids: 72 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
acier traité
d1 : M12
l: 100 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Poids: 102 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8.8, noir
Autres détails
acier traité
d1 : M12
l: 120 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Poids: 119 g
vers la vue d'article
Matières
acier traité, qualité 8.8, noir
inox 1.4301
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Références
Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22980. Vis à œil – DIN 444, forme B
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.