Vis à œil DIN 444, forme B, qualité 8.8 version de précision

EH 22980.

Les vis à œil "de précision" sont supérieures en qualité et classe d'acier aux vis à œil comprises dans la norme DIN . Le filetage est roulé - le diamètre de tige correspond au diamètre roulé. Les faces de la cote -s- sont usinées.

Tolérance d'alésage d2 = H7.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22980.0081
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22980.0084
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22980.0103
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22980.0106
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22980.0108
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22980.0122
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22980.0125
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22980.0128
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22980.0163
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Vis à œil
Ma­tières:
acier traité, qualité 8.8, noir
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
22980.0168
CAO
Documents
Vis à œil
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Poids: 245 g
vers la vue d'article
Vis à œil

Matières

  • acier traité, qualité 8.8, noir

Références

Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22980. Vis à œil – DIN 444, forme B, qualité 8.8 version de précision
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.