Pous­soirs exécution lisse et longue, à collerette et bille

EH 22080.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cette version a des forces de ressort plus élevées que la version standard "EH 22080. poussoirs corps lisse, à collerette et bille".

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22080.1104
CAO
Documents
Poussoir
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Course s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 12,9 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Numéro d’article:
22080.1105
CAO
Documents
Poussoir
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Course s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 19,3 N
  • Pression1) F2: ~ 29,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Numéro d’article:
22080.1106
CAO
Documents
Poussoir
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Course s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 28 N
  • Pression1) F2: ~ 47,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Numéro d’article:
22080.1108
CAO
Documents
Poussoir
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Course s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 40 N
  • Pression1) F2: ~ 67,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Numéro d’article:
22080.1110
CAO
Documents
Poussoir
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Course s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 66 N
  • Pression1) F2: ~ 105 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4303

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – exécution lisse et longue, à collerette et bille
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.