Spécialement conçu pour l'utilisation dans la fabrication d'outillages de presse.
Utilisables comme éjecteur ou comme butée à ressort.
En raison de sa construction, l'embout ainsi que les composants internes ne peuvent pas se démonter pendant l'utilisation.
Cet article 22070.0108 - Poussoir corps lisse / inox, ressort standard (d1 -0,05: 8 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs corps lisse (EH 22070.)
Embout
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: