Utilisation pour localiser un élément, serrer, appliquer une pression, bloquer en position, éjecter, absorber des chocs.
Cet article 22080.0128 - Poussoir corps lisse, à collerette et embout / corps en inox, embout en thermoplastique (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs corps lisse, à collerette et embout (EH 22080.)
Embout
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.