Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Les poussoirs à bille compensent grâce au système d'auto-blocage des tolérances jusqu'a 0,008" (inch). Grâce à cette conception flexible, une réduction des coûts pour l'alésage est réalisable.
Cet article 2B080.0090 - Poussoir corps lisse, à collerette et bille, autobloquants - INCH / (d1 +0,004: 3/8 in) est une variante du groupe d’articles Poussoirs corps lisse, à collerette et bille, autobloquants - INCH (EH 2B080.)
Corps
Bille
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Grâce à la conception flexible du corps, un montage manuel direct et sécurisé dans un plafond est possible.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.