2B030.0036 - Poussoir
avec embout sphérique, six pans creux - INCH

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 2B030.0036 - Poussoir avec embout sphérique, six pans creux - INCH / acier de décolletage, ressort standard (d1: #8-32) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec embout sphérique, six pans creux - INCH (EH 2B030.)

Ma­tières
Pres­sion
frein filet
d1
l [in]
Pres­sion1) - F1 ~ [lb]
Pres­sion1) - F2 ~ [lb]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#8-32
l [in]:
5/8 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 2,3 lb
Numéro d’article:
2B030.0036
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,07 in
  • l: 5/8 in
  • SW: 5/64 in
  • Course s: 0,094 in
  • Pression1) F1: ~ 0,8 lb
  • Pression1) F2: ~ 2,3 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,042 oz
Poussoir

Matières

Embout

  • acier de décolletage, trempé, bruni

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B030.0036
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.