22051.0705 - Poussoir
avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Le palier de la bille permet le roulement et réduit l’usure de la contrepartie. Il a de plus, selon l’appui, un effet positif sur le comportement d’enclenchement.

Un autre avantage de la bille céramique à palier en plastique est l’isolation électrique.

Propriétés de la bille céramique :

  • Très résistante aux chocs
  • Résistante à l’usure
  • Amagnétique
  • Isolante électriquement

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Cet article 22051.0705 - Poussoir avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4 / ressort puissant (d1: M5) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4 (EH 22051.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 [N]
Pres­sion1) - F2 [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
10 N
Pres­sion1) F2 [N]:
14 N
Numéro d’article:
22051.0705
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: 10 N
  • Pression1) F2: 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 0,9 g
Poussoir

Matières

Corps

  • inox A4

Pallier

  • plastique

Bille

  • céramique

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22051.0705
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.