Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'étanchéité, avec taraudage - INCH

EH 2B150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Ma­tières
d1 [in]
d2
Pres­sion F max.1) ~ [lb]
Course s [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.1020
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,081 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.1021
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,088 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.1022
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,095 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.1025
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Course s: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,081 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Course s [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.1026
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Course s: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,092 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.1027
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Course s: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,1 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,126 in
Numéro d’article:
2B150.1040
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Course s: 0,126 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,369 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,126 in
Numéro d’article:
2B150.1041
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Course s: 0,126 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,319 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Course s [in]:
0,126 in
Numéro d’article:
2B150.1042
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Pression F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Course s: 0,126 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,342 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Corps

  • aluminium

Rondelle taraudée

  • acier bruni

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de la pièce,

w = longueur de la pièce,

x = course,

z = diamètre de butée

Calcul de la dimension x pour pièces :

x = d2/2 - s

Montage par emmanchement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B150. Poussoirs latéraux – lisses, sans joint d'étanchéité, avec taraudage - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.