Le poussoir latéral à tôle d'acier à ressort est utilisé pour positionner des pièces contre des appuis ou butées, p. ex. fixation des circuits imprimés ou positionnement des pièces avant bridage.
La version à deux côtés peut servir pour un bridage multiple.
Ci-dessous h1 est un effet résultant de l'effet de placage.
Cet article 22160.0206 - Poussoir latéral avec tôle à ressort / deux cotés (l1 ±1: 55 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs latéraux avec tôle à ressort (EH 22160.)
Élément ressort
Corps
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage