Pous­soirs la­té­raux avec ressort en polyuréthane et embout

EH 22150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 42 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion F max.1) ~ [N]
Course s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
inox
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,6 mm
Numéro d’article:
22150.0226
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: inox/embout en inox, ressort standard  
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Course s: 0,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
inox
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,6 mm
Numéro d’article:
22150.0227
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: inox/embout en inox, force puissante du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Course s: 0,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
inox
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0228
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: inox/embout en inox, ressort standard  
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
inox
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0229
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: inox/embout en inox, force puissante du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Course s [mm]:
0,2 mm
Numéro d’article:
22150.0230 3)
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Course s: 0,2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,2 mm
Numéro d’article:
22150.0231 3)
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, ressort standard  
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Course s: 0,2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Course s [mm]:
0,3 mm
Numéro d’article:
22150.0232
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Pression F max.1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Course s: 0,3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Course s [mm]:
0,3 mm
Numéro d’article:
22150.0233
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, ressort standard  
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Pression F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Course s: 0,3 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Course s [mm]:
0,4 mm
Numéro d’article:
22150.0234
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Course s [mm]:
0,4 mm
Numéro d’article:
22150.0235
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Course s [mm]:
0,4 mm
Numéro d’article:
22150.0236
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0237
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0238
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0239
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,6 mm
Numéro d’article:
22150.0240
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, ressort standard  
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Course s: 0,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,6 mm
Numéro d’article:
22150.0241
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force puissante du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Course s: 0,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0242
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, ressort standard  
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0243
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force puissante du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Ressort

  • plastique

Embout

  • acier cémenté, bruni
  • inox
  • thermoplastique (POM), blanc

Notes

This is a discontinued article.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0840
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 23 g
Produit:
outil de montage
d1: 8 mm
Numéro d’article:
22150.0841
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 8 mm
  • Poids: 47 g
Produit:
outil de montage
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0842
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 46 g
Produit:
outil de montage
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0843
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 96 g
Produit:
outil de montage
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0844
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 145 g

Caractéristique

Force légère du ressort = ressort bleu

ressort standard   = ressort rouge

Force puissante du ressort = ressort vert

Assemblage

Une humidification permet une installation plus facile.

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – avec ressort en polyuréthane et embout
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.