Pous­soirs la­té­raux avec filetage, avec joint d'étanchéité

EH 22150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Votre sélection a donné lieu à 36 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pres­sion F max.2) ~ [N]
Course s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0410
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0411
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0412
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0414
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0415
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0416
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0418
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0419
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.0420
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0430
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 4,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0431
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0432
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0434
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0435
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0436
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0438
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0439
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0440
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0450
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0451
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0452
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0454
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0455
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0456
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Joint

  • CR

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation
  • thermoplastique (POM), blanc
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux
d1: M12
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux
d1: M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Poids: 137 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par vissage avec outil de montage.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – avec filetage, avec joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.