22170.1515 - Elément de pression à ressort
avec bride de fixation, horizontale

Les éléments de pression à ressort servent au positionnement facile et sûr des pièces ou des composants au niveau des butées et des points d'appui.

L'élément de pression à ressort est conçu avec un patin, qui peut être tourné de 4x 90° dans la grille en fonction de l'application.

En dessous de h2, lorsque le patin est installé dans la position appropriée, un effet de traction descendante est créé.

Cet article 22170.1515 - Elément de pression à ressort avec bride de fixation, horizontale / élément de pression arrondi, ressort puissant (b1: 39 mm, d1: 6,5 mm) est une variante du groupe d’articles Elé­ments de pres­sion à res­sort avec bride de fixation, horizontale (EH 22170.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
d1 [mm]
Pres­sion1) - F1 [N]
Pres­sion1) - F2 [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
27 N
Pres­sion1) F2 [N]:
75 N
Numéro d’article:
22170.1515
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort puissant – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 27 N
  • Pression1) F2: 75 N
  • Poids: 71 g
Elément de pression à ressort

Matières

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Patin

  • thermoplastique POM, noir

Vis

  • acier, revêtement galvanique zinc-nickel

Ressort

  • inox 1.4310

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22170.1515
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.