Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
240 N
Autres détails
d1 : 19 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 240 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
240 N
Autres détails
d1 : 19 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 240 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
540 N
Autres détails
d1 : 25 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 540 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
540 N
Autres détails
d1 : 25 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 540 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 21 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
840 N
Autres détails
d1 : 32 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 840 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 37 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
840 N
Autres détails
d1 : 32 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 840 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
920 N
Autres détails
d1 : 38 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 920 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 50 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
920 N
Autres détails
d1 : 38 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 920 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
2500 N
Autres détails
d1 : 50 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 2500 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
2500 N
Autres détails
d1 : 50 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 2500 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 111 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
3700 N
Autres détails
d1 : 64 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3700 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 165 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique max. [N]:
3700 N
Autres détails
d1 : 64 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 3700 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
Poids: 177 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Vis
acier, zingué par galvanisation
Poussoir plat
acier, zingué par galvanisation
Fiche technique EH 22594. Pieds de machines – absorbeur de chocs
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.