Vis ar­ti­cu­lées

EH 22591.

Utilisables comme pied ou appui articulé vissable.

Conception compacte pour un nivellement facile par clé plate ou clé six pans.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Numéro d’article:
22591.0006
CAO
Documents
Vis articulée
  • acier
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Numéro d’article:
22591.0008
CAO
Documents
Vis articulée
  • acier
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Numéro d’article:
22591.0010
CAO
Documents
Vis articulée
  • acier
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Numéro d’article:
22591.0012
CAO
Documents
Vis articulée
  • acier
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Numéro d’article:
22591.0016
CAO
Documents
Vis articulée
  • acier
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
  • Poids: 173 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Numéro d’article:
22591.0206
CAO
Documents
Vis articulée
  • inox
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Numéro d’article:
22591.0208
CAO
Documents
Vis articulée
  • inox
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Numéro d’article:
22591.0210
CAO
Documents
Vis articulée
  • inox
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Numéro d’article:
22591.0212
CAO
Documents
Vis articulée
  • inox
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Vis articulée
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Numéro d’article:
22591.0216
CAO
Documents
Vis articulée
  • inox
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • Poids: 173 g
vers la vue d'article
Vis articulée

Matières

Corps

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Rotule

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Notes

Les vis articulées doivent exclusivement être utilisées en compression statique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22591. Vis articulées
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.