Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 57 résultats
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Poids: 124 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
Poids: 150 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
Poids: 184 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
Poids: 285 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
Poids: 414 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 22 kN
Poids: 573 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 22 kN
Poids: 704 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Poids: 718 g
vers la vue d'article
Version:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
Matières:
thermoplastique (POM), blanc
Autres détails
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Poids: 1016 g
vers la vue d'article
Matières
Rotule
acier de décolletage, trempé par induction, bruni
inox 1.4305
Embout
Patin
acier traité, bruni
inox 1.4305
thermoplastique (POM), blanc
Rotule avec axe
acier traité, bruni
inox 1.4305
Contre-écrou
acier, bruni, ISO 4032
acier, bruni, DIN 934
inox A2, ISO 4032
inox A2, DIN 934
Notes
Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Fiche technique EH 22590. Patins articulés – avec système anti-dérapage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.