22590.1552 - Patins articulés
avec système anti-dérapage

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.

La capuchon en plastique du patin articulé empêche le dérapage.

Cet article 22590.1552 - Patins articulés avec système anti-dérapage / patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox (d1: M12, l1: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Pa­tins ar­ti­cu­lés avec système anti-dérapage (EH 22590.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox
cro­quis:
2
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.1552
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule avec axe en inox – croquis 2, thermoplastique
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • Poids: 150 g
Patins articulés

Matières

Rotule avec axe

  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Contre-écrou

  • inox A2, DIN 934

Patin

  • thermoplastique (POM), blanc

Notes

Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22590.1552
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.