Fer­me­tures à res­sort DIN 6310 ressort fourni avec la fermeture

EH 22200.

Les fermetures à ressort, fabriquées selon la norme DIN 6310, sont par exemple utilisées comme éléments de verrouillage.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

l1 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Numéro d’article:
22200.0045
CAO
Documents
Fermeture à ressort
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Raideur R: ~ 3 N/mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Fermeture à ressort
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22200.0060
CAO
Documents
Fermeture à ressort
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Raideur R: ~ 4 N/mm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Fermeture à ressort
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
22200.0080
CAO
Documents
Fermeture à ressort
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Raideur R: ~ 4,8 N/mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Fermeture à ressort

Matières

  • Acier traité, bruni trempé dans la zone délimitée par des tirets _ _ _ .
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22200. Fermetures à ressort – DIN 6310 ressort fourni avec la fermeture
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.