Les fermetures à ressort, fabriquées selon la norme DIN 6310, sont par exemple utilisées comme éléments de verrouillage.
Cet article 22200.0045 - Fermeture à ressort DIN 6310 ressort fourni avec la fermeture / (l1: 45 mm) est une variante du groupe d’articles Fermetures à ressort DIN 6310 ressort fourni avec la fermeture (EH 22200.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: