22260.0112 - Disques verrous

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
verrouillage en tournant à gauche
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22260.0112
Documents
Disques verrous
  • verrouillage en tournant à gauche
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Poids: 103 g
Disques verrous

Matières

  • acier fritté

Assemblage

Non approprié pour des assemblages soudés. Assemblage avec goupilles.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22260.0112
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.